Da Gentofte-Gladsaxe Fjernvarme stod overfor at udvide deres fjernvarmenet, udfordrede de sig selv til at finde en bæredygtig løsning, der ville sikre tilstrækkelig høj temperatur til alle dele af netværket. Grundfos leverede en løsning, hvor temperaturzoner opfyldte fjernvarmeværkets behov for at sænke temperaturerne og derved spare penge og reducere varmetabet.
Sådan kan du reducere CO2-udledningen i dit fjernvarmenet med lavtemperaturzoner
Med Grundfos iGRID er det muligt at frigive energi til mere end 1,3 millioner europæiske husstande ved effektivt at reducere varmetabet, udnytte flere vedvarende energikilder og dermed reducere CO2-udledningen i fjernvarmenettet markant.
Sådan konfigureres iGRID Temperaturzone
Grundfos iGRID Trykzoner muliggør et lavere overordnet tryk i nettet ved at indføre decentrale pumper udvalgte steder i fjernvarmenettet. Det betyder, at trykket øges præcis der, hvor det er nødvendigt, og at det styres ved hjælp af trykovervågning.
Sådan konfigurerer du iGRID Trykzone
Ved hjælp af decentrale pumper, der er placeret omkring anlægget, tilbyder Grundfos iGRID Trykzone et lavere lokalt tryk i varmeanlægget.
Det betyder, at trykket øges præcis der, hvor det er nødvendigt, og at det kontrolleres ved hjælp af trykovervågning.
KONTAKT
Lars Heine Knudsen
Senior Key Account, iGRID
lknudsen@grundfos.com
52 32 76 87
Se, hvad kunderne siger om denne pumpeserie
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder med gratis kurser fra Grundfos ECADEMY - og den vej gennem øge dine forretningsmuligheder
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse allerede i dag.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Vælg produkt
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.