- Væsketemperatur
- -10 .. 110 °C
- p maks.
- 16 bar
- Maks. løftehøjde
- 19 m
- Maks. flow
- 73 m³/h
MAGNA - alsidighed og intelligent styring
Når du har brug for en stor, alsidig cirkulationspumpe, er de store MAGNA-cirkulationspumper ideelle løsninger, uanset der er tale om udskiftning eller nyinstallation for at sikre den ultimative virkningsgrad i den aktuelle bygning. MAGNA-programmet tilbyder en række intelligente løsninger, der kan anvendes uanset om du har brug for en løsning til en simpel opgave eller kræver fuldt udbytte af de avancerede overvågnings- og styringsmuligheder.
Hvad gør du af udtjente cirkulationspumper?
Vidste du, at du kan aflevere både udtjente COMFORT-, ALPHA- og MAGNA-pumper til genbrug hos landets grossister? Når du smider pumperne i Take Back-kassen, er du med til at spare på knappe ressourcer som kobber og aluminium. Grundfos’ flexmedarbejdere skiller pumpen ad, så hele 98 % genanvendes. Tag pumpen med ned til din grossist og gør en forskel for både miljø og medarbejdere med nedsat arbejdsevne.
Se, hvad kunderne siger om denne pumpeserie
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder med gratis kurser fra Grundfos ECADEMY - og den vej gennem øge dine forretningsmuligheder
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse allerede i dag.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.