De MG/ML-standardmotorer, som sælges med vores pumper, sætter standarden for energieffektivitet og er designet til at matche pumpebelastningen.
Derfor skal du vælge en Grundfos pumpe med en IE4-klassificeret MG-motor
Afhængigt af applikationen eller dine specifikke behov opfylder og overgår vores
IE3-eller IE4-klassificerede MG-motorer EU's minimumsstandarder for energimæssig ydeevne. Hvis du opgraderer til IE4-motorer, opnår du ikke blot energibesparelser med det samme, du opnår også langsigtede fordele som reducerede driftsomkostninger, øget driftssikkerhed og lavere CO2-udledning.
IE3- og IE4-klassificerede MG/ML-motorer giver enestående robust og pålidelig drift
Grundfos motorer er designet specifikt til brug sammen med Grundfos pumper, og vi tilbyder en række forskellige varianter inden for hver motortype. Download vores brochure om Grundfos MG
IE4-klassificerede 0,37-18,5 kW og IE3-klassificerede 0,37-22 kW 3-fasede standardmotorer, så vil du se, at der findes en MG-motor, der passer præcist til din applikations pumpebelastning.
Kraftfulde motorer, hvor der kræves ekstra effekt
Grundfos kan levere IE4-klassificerede indkøbte standardmotorer, der matcher dit effektbehov.
Se, om der er en motor, der passer til din applikation:
Grundfos-pumper med IE4-klassificerede motorer er et overbevisende valg, hvis du ønsker at optimere energieffektivitet og driftsydelse. Læs brochuren, der beskriver mulighederne:
Grundfos standardmotorer opfylder alle relevante minimumsstandarder for energimæssig ydeevne, uanset hvor de anvendes, og understøtter dermed stadigt strengere globale energieffektivitetsmål. Vi tager ansvar for CO2-udledningen i fremstillingen af vores produkter og efterfølgende, når produkterne tages i brug og forbruger energi. Læs mere om vores rejse mod klimaneutralitet, og hvordan vi hjælper dig med at spare energi.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.