MGE-motorer til intelligente, forbundne og energieffektive pumpeløsninger
Grundfos' MGE-motor driver vores intelligente E-pumpeløsninger, som tilpasser pumpehastigheden til behovet for at opnå markante energibesparelser. MGE er standard i alle E-pumpeløsninger op til 26 kW og er en synkronmotor med permanent magnet (PMSM), der er designet til at optimere pumpeapplikationer og høj virkningsgrad ved delvis belastning.
MGE-motoren overholder IE5-standarden i henhold til IEC 60034-30-2. Motoren har også en integreret Safe Torque Off (STO)-funktionalitet, som øger sikkerheden for operatøren og beskytter udstyret, og en række tilslutningsmuligheder forenkler service, installation og idriftsættelse samt reducerer nedetid.
Funktioner til at holde din E-pumpe effektiv og forbundet
Effektivitet, sikkerhed, connectivity: Se denne korte video for at få mere at vide om de vigtigste fordele ved vores effektive MGE/MLE-motorserie.
Intelligente E-pumpeløsninger til industrielle anvendelser
Download vores brochure om det komplette udvalg af intelligente E-pumper, der kombinerer pumper og MGE-motorer, hvilket forbedrer sikkerhed, ydeevne og energieffektivitet, samtidig med at CO₂-udledningen reduceres.
Driftsovervågning
Få et komplet overblik over dine anlæg, minimer nedetiden, reducer driftsomkostningerne, og få enkel integration. Med Grundfos Connect kan du overvåge, håndtere alarmer og fjernstyre dine pumpeinstallationer – døgnet rundt.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder med gratis kurser fra Grundfos ECADEMY - og den vej gennem øge dine forretningsmuligheder
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse allerede i dag.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Se, hvad kunderne siger om denne pumpeserie
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Servicevideoer
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.