- p maks.
- 10 bar
- Væsketemperatur
- 0 .. 90 °C
Sådan designer du den optimale blandesløjfe
En traditionel blandesløjfe består af mange komponenter, der alle skal fungere som én samlet løsning. Det er både besværligt og tidskrævende at dimensionere hver komponent korrekt og vælge det anlægsdesign, der passer bedst til applikationen.
Grundfos MIXIT løser denne udfordring. Ved at reducere antallet af komponenter til kun 2 og integrere dem i én samlet løsning er det både blevet lettere at designe et blandesløjfeanlæg og samtidig er installations- og idriftsættelsestiden reduceret med op til 50%.
Spar tid på design, installation og idriftsætning
Se, hvordan alle de traditionelle komponentersom fx reguleringsventiler, temperaturregulatorer og sensorer er integreret i én og samme enhed. Med MIXIT er der kun én leverandør, og du får en løsning, der er både fleksibel og opfylder alle krav til ydelse og integration.
Alt det, du skal vide om MIXIT
Ecademy-kurset om MIXIT introducerer dig til alle funktioner og fordele, så du har de bedste forudsætninger for at rådgive dine kunder om blandesløjfeløsningen. Kurset er gratis og kan tages døgnet rundt - når det bedst passer ind i din travle arbejdsdag.
Nem installation og idriftsætning med den komplette Grundfos MIXIT blandesløjfeløsning
Med alle komponenter integreret i samme enhed tilbyder MIXIT en ny form for enkelhed, når det gælder installation og idriftsætning, og giver dig samtidig mulighed for at få fuld kontrol over hele blandesløjfen. Læs mere om MIXIT-løsningen i brochuren.
MIXIT kommer med en gratis overvågningsløsning, som kan tilsluttes Grundfos BuildingConnect eller dit eksisterende CTS-anlæg, og som giver dig fuldt overblik over blandsløjfen. MIXIT leveres med en gratis monitoreringsløsning, der giver dig de mest grundlæggende data. Ønsker du fuldt overblik og detaljer om performance, anbefaler vi, at du opgraderer softwarepakken.
Nem idriftsætning med Grundfos GO Remote
Idriftsætning og integration har aldrig været nemmere, da alle komponenter kommer fra samme leverandør. Grundfos GO Remote-appen guider dig gennem den enkle idriftsættelse, så du kan fuldføre opgaven på den halve tid.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Se, hvordan kunderne drager fordel af dette produkt
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.