- Væsketemperatur
- 0 .. 90 °C
- p maks.
- 10 bar
Øg energieffektiviteten i bygninger
Med den innovative alt-i-en-løsning Grundfos MIXIT bliver idriftsættelsen og indreguleringen enklere, hurtigere, nemmere og mere effektiv, da alle komponenter automatisk justeres og indreguleres efter anlæggets behov, så du sparer op til 25 % energi. Og ved at overvåge HVAC-anlægget kan du reducere energiforbruget endnu mere.
I videoen kan du se, hvor nemt du kan optimere din bygnings energieffektivitet med MIXIT.
Byg nemt optimale blandesløjfer
Reducer installations- og idriftsættelsestiden med op til 50 % med Grundfos MIXIT ved at kombinere 8-12 traditionelle blandesløjfekomponenter i én alt-i-en-løsning.
Med MIXIT og højeffektive Grundfos-pumper får du optimal energiydelse, fuld kontrol over driften og overvågning i realtid, så du får fuld gennemsigtighed i forhold til dit HVAC-anlægs energiforbrug.
Få et øjeblikkeligt overblik over MIXIT i vores infografik, eller download vores brochure og se alle de tekniske detaljer.
Vil du vide mere om, hvordan andre har anvendt MIXIT?
Læs, hvordan Envases optimerede fjernvarmeforbruget og varmegenvindingen på deres fabrik og reducerede omkostningerne. Eller måske kan du finde inspiration i OVE's historie om, hvordan de bruger MIXIT til at overvåge og optimere temperaturerne i de boligblokke, som de administrerer.
Hvor godt kender du MIXIT?
Test din Grundfos MIXIT-viden med vores sjove spil! Match udsagn om pumperne i vores huskespil, eller tag vores sandt/falsk-quiz for at se, om du er MIXIT-ekspert. Find ud af, hvordan denne alt-i-en-løsning optimerer din bygnings energieffektivitet.
Vil du spille en omgang MIXIT-hukommelse?
Eller en runde MIXIT sandt eller falsk?
Vil du vide mere om MIXIT?
Har du yderligere spørgsmål om MIXIT, eller ønsker du hjælp til at udvikle en MIXIT-applikation? Du skal blot udfylde formularen, så vender en af vores eksperter tilbage til dig så hurtigt som muligt.
Vælg produkt
Servicevideoer
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Få mere at vide om de seneste undersøgelser af pumper og anlæg, om hvor du kan bruge Grundfos' løsninger, og om hvordan du opnår den bedste ydelse, eller find specifikke undervisningsmaterialer, artikler, rapporter, videoer og meget mere, der kan gavne din løsning i Grundfos Research & Insights.
Berørte produkter
Find produkter fra Grundfos, der har relation til dette emne.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.