- Væsketemperatur
- 0 .. 40 °C
- p maks.
- 10 bar
- Maks. løftehøjde
- 49 m
- Maks. flow
- 55 l/s
MULTILIFT - løftestationer til spildevand under kloakniveau
MULTILIFT-programmet kan fåes enten som enkelt-, dobbelt- og stordriftsanlæg og er den ideelle løsning til udbygning af toilet- og vaskerum i situationer, hvor tilslutning til ordinært afløbssystem med gravitation er umuligt og omkostningerne til at grave og installere nye, dybere rørføringer ville være uoverkommelig. De præmonterede komplette beholderanlæg med 1- eller 2-pumpesystemer er konstrueret til at løfte spildevand fra under kloakniveau i bygninger af alle størrelser og ind i kloaksystemet.
MULTILIFT installeres under kloakniveau i kældre og tilbydes i varianter, der kan favner anvendelse i både private husstande, offentlige bygninger og erhvervsbygninger, boligblokke, skoler, kontorbygninger, hoteller, restauranter, hospitaler og industrier. Det kompakte anlæg kan let og med minimale omkostninger integreres med bygningens eksisterende spildevandsrørføring. Løftestationer beskytter mod tilbageløb fra kloak, og sikrer udledning af alle sanitære enheder, fx efter kraftigt regn og overbelastning eller blokering i det kommunale kloaksystem.
- MULTILIFT MSS og M: Private husstande og feriehytter
- MULTILIFT MD, MLD, MD1/MDV: Større bygninger
Se, hvad kunderne siger om denne pumpeserie
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder med gratis kurser fra Grundfos ECADEMY - og den vej gennem øge dine forretningsmuligheder
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse allerede i dag.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Produkter og serviceydelser
Grundfos tilbyder forskellige serviceydelser, der skal hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeinvestering. Kontakt os og få mere at vide.