NKE - kraftige blokpumper til krævende applikationer
NKE-blokpumper er normalsugende, ettrinscentrifugalpumper med sneglegang, aksial sugestuds, radial trykstuds og horisontal aksel. Hvis du har brug for en pumpe til krævende applikationer med varierende flowbehov kan NKE leveres med en MGE-permanentmagnet-motor op til 11 kW med indbygget frekvensomformer og IE5-virkningsgrad.
NKE-pumpen af tørløbertypen lang er let at servicere på grund af afstandskoblingen og efterlever EN733-standarden. Alle vores blokpumper er testet i henhold til ISO909906:2012-standarden, før de forlader fabrikken.
Se, hvordan kunderne drager fordel af dette produkt
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Få svar på dine spørgsmål om produktet
Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svarene ét sted. Læs de mest stillede spørgsmål nedenfor eller besøg Grundfos FAQ.
Bliv ekspert med få klik
Brug vores online uddannelsesplatform Ecademy til at opgradere dine kompetencer, din viden og din forretning, og spar tid i det daglige arbejde.
Klik på et kursus nedenfor, og kom i gang med det samme.
Servicevideoer
Download BIM-mod.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.