- Væsketemperatur
- 0 .. 60 °C
- p maks.
- 145 bar
PM2 - styring af optimalt vandtryk
Grundfos Pressure Manager (PM2) er en alsidig styring, der regulerer din pumpe i forhold til forbruget i dine private vandforsynings- og trykforøgeranlæg. Styringen sikrer optimalt vandtryk ved at starte anlægspumpen ved et forindstillet trykpunkt og fortsætte så længe, der er flow. Enheden har også en række sikkerhedsfunktioner, herunder tørløbssikring, og er desuden nem at installere. Du skal blot slutte den til pumpen og strømforsyningen, så klarer styringen resten i henhold til den ønskede trykindstilling.
PM2 er velegnet til en lang række formål, hvor varierende og utilstrækkeligt vandtryk er et problem, fx bygninger på mere end to etager, anlæg med flere afgange, der ofte åbnes samtidig, vandindvinding fra private brønde, havevanding og kunstvanding samt opsamling og distribution af regnvand.
- Indstillelig pumpestart fra 1.5 til 5 bar muliggør tilpasning til forskellige typer installationer og ønskede komfortniveauer. Starttrykket indstilles inde i enheden, hvorimod det aktuelle tryk kan aflæses på det brugervenlige lysdiodedisplay på fronten af styringen.
- Starter pumpen, når starttrykket er nået, og kører så længe, der er flow.
- Kommer med en integreret tryktank, der minimerer antallet af starter og stop i tilfælde af lækage i installationen.
- Kan optimeres til drift med en stor ekstern tryktank ved at aktivere 1-bar-differenstrykfunktionen. Det reducerer antallet af driftstimer for pumpen betydeligt i installationer med tryktank.
Se, hvad kunderne siger om denne pumpeserie
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder med gratis kurser fra Grundfos ECADEMY - og den vej gennem øge dine forretningsmuligheder
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse allerede i dag.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Produkter og serviceydelser
Grundfos tilbyder forskellige serviceydelser, der skal hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeinvestering. Kontakt os og få mere at vide.