GT - membran- og trykbeholdere
GT kommer i størrelser fra 8 til 3,000 liter egner sig til vertikal installation, mens tanke i størrelserne 24 til 80 liter også også egner sig til horisontal installation.
GT-H har en ikke-giftig butylgummimembran, som opdeler tankkammeret i to. Det øverste rum indeholder komprimeret nitrogen, mens nederste rum er beklædt med polypropylen (PP) og fyldt med vand fra pumpen.
GT-D er konstrueret med dobbeltmembran.
GT-U har udskiftelig, ugiftig butylgummiposemembran, der er omgivet af komprimeret nitrogen.
Posemembranen er den eneste komponent, der er i kontakt med væsken.
Anvendelse
GT med indbygget eller udskiftelig membran er velegnede til private og industrielle formål, hvor der er behov for styring af trykket. Følgende er eksempler på typiske anvendelsesformål:
- Private vandforsyningsanlæg
- Trykforøgeranlæg
- Ekspansion i varme- og luftkonditioneringsanlæg
- Kunstvandingsanlæg
- Industrielle anlæg.
GT er godkendt til drikkevand og kan anvenes med alle Grundfos-pumper.
Funktioner og fordele
- Fuldt program af trykbeholdere til koldt vand og opvarmning
- Fem års garanti på komposittanke.
- Medieberørte materialer er korrosionsfri
- Driftssikkerhed
- Vedligeholdelsesfri membrantank
- Afgasningstanke
- Trykbeholdere af høj kvalitet.
Vælg produkt
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.