Fuldt udvalg af præfabrikerede pumpestationer, der passer til ethvert behov
Grundfos tilbyder et sortiment af funktionelle modulære pumpestationer - komplet med alle nødvendige rør, ventiler, niveaustyringer og mere. Det er et modulært koncept med øget sumpvolumen. Pumpebrønd, pumper og styringer kan kombineres, så de passer til specifikke krav til hver enkelt applikation.
Pumpestationerne er fremstillet af slidstærk polyethylen (PEHD). Alle installerede rør er enten PE eller rustfrit stål af høj kvalitet. Som standard leveres pumpestationerne med en PE- eller alutop.
Unikke fordele
Modulær fleksibilitet
- Muliggør mange tilpasninger til individuelle specifikationer. Indgangsrør placeres på stedet for at imødekomme de reelle behov.
Korrosionsfri materialer
- Det unikke design og de korrosionsfrie materialer gør pumpestationerne meget servicevenlige og lette at vedligeholde.
En unik Grundfos-funktion
- Sumpens diameter er 200 mm større end selve pitens diameter. Dette øger volumen og forhindrer upthrust.
Nem installation
- Pumpestationerne er forudmonteret med alle nødvendige rør og ventiler, klar til installation.
Robust konstruktion
- Det specielle design af den støbte brønd gør den stabil og ekstremt robust.
Design
- Sumpens design begrænser slam- og lugtproblemer.
CE-mærkede spildevandsløsninger
Grundfos Brøndfabrik sammensætter løsninger efter dine krav og ønsker, og sørger for hurtig og sikker levering samt CE-mærkning på leverede dele.
Pumpestationerne leveres med komplet CE-mærkning med risikovurdering til hver pumpestation.
CE-mærkningen omfatter brønd, styring, pumper, installationer samt ydre adgangsveje.
KOM BAG KULISSERNE
Vi producerer vores PE-pumpestationer på vores fabrik i Odense med højt fokus på kvalitet.
Guldborgsund bygger skoleeksempel på fremtiden
Den nye Sundskole lidt uden for Nykøbing Falster bliver Danmarks første permanente Svanemærkede folkeskole med stort fokus på miljø og indeklima. Men også udenfor venter der nytænkning og forbedret arbejdsmiljø. Guldborgsund Forsyning har nemlig udstyret skolen med en anderledes pumpebrønd fra Grundfos.
DEDICATED CONTROLS
Grundfos Dedicated Controls er et kontrolsystem designet til installation i kommunale spildevandstransportinstallationer, kommercielle bygninger eller netværkspumpestationer med op til seks spildevandspumper. Avanceret kontrol og datakommunikation er også mulig med Grundfos Dedicated Controls.
Vælg produkt
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.