- Væsketemperatur
- 0 .. 45 °C
- p maks.
- 10 bar
- Maks. løftehøjde
- 55 m
- Maks. flow
- 6 m³/h
Perfekt vandtryk både inde og ude
Vil du have perfekt vandtryk og høj komfort inde i huset, skal du vælge trykforøgerpumpen SCALA2. Har du til gengæld brug for stabilt vandtryk udenfor, anbefaler vi SCALA1. Læs mere om trykforøgerløsningerne i brochuren - så er du sikker på at vælge rigtigt første gang.
SCALA2
Hvis du ønsker mere komfort i hjemmet
- Perfekt vandtryk - tilpasser sig automatisk til familiens forbrug
- Lavt støjniveau - 47 dB(A)
- Kompakt alt-i-en løsning
- En variant - let valg
Vælg SCALA2, hvis du ønsker et stabilt vandtryk. Til boliger op til tre etager og med otte tappesteder.
SCALA1
Et godt valg til stabilt vandtryk uden for hjemmet.
- Fuldt ud integreret trykforøgerløsning
- Styr pumpen via din smartphone - med kalenderfunktion
- To-pumpedrift muligt
- To varianter til hhv. 3 og 5 m³/t
Vælg SCALA1, hvis du ønsker stabilt tryk til fx havevanding og pumpning af regnvand. SCALA1 kan også anvendes til trykforøgning i mindre erhverv. Fås i flere størrelser.