Tilbehør til SCALA2
Få mest muligt ud af dine SCALA2- og SCALA1-installationer med tilbehør, der gør installationen nemmere, øger driftssikkerheden og bidrager til stabil ydeevne over tid. Med det rigtige tilbehør får kunden en pålidelig installation med stabil vandforsyning, og du slipper for unødvendigt efterarbejde, fordi løsningen fungerer, som den skal fra dag ét.
Uanset om du bruger SCALA til grundvand, udnyttelse af regnvand eller trykforøgning i boligen, giver tilbehøret dig fleksibilitet i installationen og bidrager til høj driftssikkerhed på lang sigt.
Fleksible slanger
De fleksible, knæksikre og WRAS-godkendte slanger sørger for sikker overførsel af varmt og koldt drikkevand uden at påvirke vandkvaliteten. Vi anbefaler, at du anvender fleksible slanger for at sikre pålideligt og smudsfrit drikkevand. Grundfos fleksible slanger er godkendt i henhold til Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) til brug med varmt og koldt vand. Slangerne er robuste og knækker ikke.
Indløbsfilter
Indløbsfilteret forhindrer sand, grus og andre partikler i at trænge ind i anlægget. Filtrene er designet med et firkantet net, der sørger for en ensartet vandgennemstrømning og reducerer risikoen for tilstopning. Filtrene passer til både RP1- og NPT1-gevindtilslutninger.
Pumpestativ
Pumpestativet er er let at anvende og lever op til den høje kvalitetsstandard. Stativet reducerer vibrationer og støj, kontrollerer kondens og kan bruges till både SCALA1 og SCALA2. Brugen af pumpestativet er med til at sikre en mere nøjagtig installation, hvilket forbedrer den samlede kvalitet af pumpeanlægget.
Varianter
Dokumentation
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.