Blødgøringsanlæg designet til maksimal driftssikkerhed
SMP blødgøringsanlæg er udviklet til driftssikre installationer, hvor der er behov for en stabil og kontinuerlig forsyning af blødt vand. Anlægget fås i tre fleksible versioner – Simplex (1-tank), Duplex (2-tank) og Triplex (3-tank) – så kapacitet og redundans kan tilpasses enhver applikation.
Et robust design baseret på standardkomponenter af høj kvalitet
Gør arbejdet enklere med en brinemaker
Opgrader saltvandsprocessen til SMP-blødgøringsanlægget med et automatisk saltvandssystem, der er designet til at producere store mængder ensartet saltvandsopløsning af høj kvalitet til effektiv regenerering af ionbytterharpikser i blødgøringsanlæg. Det reducerer behovet for hyppig saltpåfyldning og sikrer kontinuerlig drift med minimal manuel håndtering.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din vandbehandlingsløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.