Reducer energiforbruget på kildepladsen med ca. 10 - 20 %
Baseret på 20 års erfaring med permanentmagnetmotorer forsyner Grundfos SPE-systemet med en permanentmagnetmotor i en udførelse som dykket motor og et skræddersyet CUE-drev med variabel hastighed. En Grundfos permanentmagnetmotor sikrer den højest mulige energieffektivitet og er lavet af robuste materialer af høj kvalitet. SPE-systemet sikrer driftssikkerhed, effektiv og ikke mindst fleksibel drift af dit pumpesystem, de næste mange år. Permanentmagnetmotorer fåes fra 4 kW til og med 45 kW, og dækker pumpetyperne SP17 til og med SP215.
Vores nye permanentmagnetmotorer leverer 90 % energieffektivitet
Grundfos har forsynet SPE-systemet med en dykbar permanentmagnetmotor og et skræddersyet CUE-drev med variabel hastighed. En Grundfos PM-motor sikrer en energieffektivitet på 90 % takket være et rotortab tæt på nul. CUE justerer løbende pumpehastigheden til ethvert pumpebehov. Alt i alt har SPE-systemet dokumenteret driftsikkerhed og længere levetid, hvilket holder de samlede livscyklusomkostninger nede.
Se, hvordan mange års erfaring med permanentmagnetmotorer og omfattende applikationskendskab har resulteret i en pumpe helt i rustfrit stål med en række indbyggede funktioner.
CUE-brochuren om funktioner og fordele
Grundfos' serie af CUE-frekvensdrev er alsidigt og kan anvendes til nem og effektiv drift inden for alle anvendelsesområder. Ved at forbinde en CUE med en Grundfos SP-dykpumpe opnår både du selv og dine kunder mange fordele.
Download brochuren, og få mere at vide om funktionerne og fordelene ved CUE.
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.