Automatiseret trykfiltrering for optimal drift
TFB-trykfilter med automatisk returskyl er designet til kontinuerlig og pålidelig drift med minimalt manuel håndtering. Anlæggene kan levere en ydelse på mellem 10 og 100 m3/t og er ideel til mellemstore og store vandforsyninger samt industrier med egen vandforsyning.
Robust konstruktion for øget driftssikkerhed
Dette trykfilter er designet til sikker og brugervenlig automatisk drift, og dets modulære design gør det muligt at tilpasse det til specifikke proceskrav og forhold på installationsstedet. En specialdesignet dysebund sikrer ensartet fordeling af luft og skyllevand under returskyl, hvilket optimerer filtermaterialets ydeevne og sikrer en høj filtreringskapacitet.
Indbygget dysebund forbedrer ydeevnen
TFB-trykfilteret har en specialdesignet dysebund, der sikrer ensartet fordeling og udnyttelse af filtermaterialet samt en jævn returskylning.
En optimeret udnyttelse af filtermaterialet reducerer hyppigheden af returskyl og forlænger filtermediets levetid, hvilket resulterer i længere serviceintervaller og minimal behov for vedligeholdelse.
Moderne drikkevandsbehandling
På Sostrup Vandværk behandles grundvandet ved hjælp af to filterledninger, hver udstyret med to TFB-trykfiltre, der håndterer et samlet flow på 2 × 100 m³/t. Det fuldautomatiske system fjerner jern, mangan og ammonium og sikrer konsekvent høj drikkevandskvalitet til borgerne i forsyningsområdet. Kontinuerlig overvågning og UV-desinfektion giver beskyttelse døgnet rundt, hvilket gør anlægget til den nye standard inden for moderne vandbehandling.
Leder du efter en manuel trykfiltreringsløsning?
Til installationer, hvor automatisering ikke er nødvendig, leverer Grundfos TF den samme robuste trykfilterteknologi og høje filtreringseffektivitet som TFB – men i en manuel version.
Denne løsning er både omkostningseffektiv og driftssikker og kræver kun minimal vedligeholdelse. TF er også et godt og fleksibelt valg for driftsansvarlige, der foretrækker direkte kontrol over skylning og vedligeholdelse.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din vandbehandlingsløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.