- Væsketemperatur
- -40 .. 150 °C
- Maks. løftehøjde
- 92 m
- Maks. flow
- 824 m³/h
Præcist flow og tryk til optimal vandcirkulation
TP er verdens mest omfattende program af vertikale inline-pumper med mekanisk akseltætning og høj virkningsgrad. Pumperne, som kan tilpasses både små og store anlæg, leverer præcis det flow og det tryk, du skal bruge til opvarmning, køling og aircondition.
En vigtig feature er den kompakte konstruktion, der betyder, at pumpe og motor er separate enheder. Sammenlignet med vådløbere gør det dem mindre følsomme over for urenheder i pumpemediet . Kombineret med det specialkonstruerede akseltætningskammer får du en pumpe, der sikrer optimal vandcirkulation uden udvendige rør. Korrosionsbeskyttende overfladebehandling er med til at sikre pumpen længst mulig levetid. TP-pumper er støjsvage, tåler temperaturer op til 150 °C, og er både et robust og pålideligt valg.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.