- p maks.
- 16 bar
- Væsketemperatur
- -25 .. 140 °C
- Maks. løftehøjde
- 27 m
- Maks. flow
- 90 m³/h
TP (B)/(I) - høj driftssikkerhed i selv udfordrende miljøer
Med et pumpehus af bronze eller rustfrit stål er TP (B)/(I) vertikale inline-pumperne bygget til at modstå korrosion i recirkulationsanlæg til varmt vand samt let syreholdige industriinstallationer. Huset er bygget op omkring et kompakt design, hvor pumpen er adskilt fra motoren. Det minimerer følsomhed over for urenheder i pumpemediet, hvilket er en afgørende faktor i forhold til pumpens pålidelighed og robuste ydelse.
Et specialkonstrueret tætningskammer optimerer vandcirkulationen uden brug af eksterne rør, og forlænger dermed akseltætningens levetid. TP (B)/(I) er yderst effektive, har et lavt energiforbrug og støjniveau, og er en ideel løsning til de mest krævende recirkulationsopgaver.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.