- p maks.
- 25 bar
- Væsketemperatur
- -40 .. 140 °C
- Maks. løftehøjde
- 131 m
- Maks. flow
- 997 m³/h
TPE serie 1000, TPE2 - op til 50% mindre energiforbrug
TPE serie 1000, TPE2 er en intelligent, vertikal inline-pumpe, som problemfrit tilpasser sig signaler fra en ekstern sensor. Uanset hvilken konfiguration- eller reguleringsmetode, der er i brug, kan du stole på en nøjagtig reaktion af anlæggets tryk-, temperatur- og flowbehov - med op til 50% mindre energiforbrug sammenlignet med en konventionel pumpe. En af de vigtigste funktioner er en integreret frekvensomformer, som sikrer maksimal virkningsgrad døgnet rundt.
TPE serie 1000, TPE2 er af typen tørløber (kort) og har et specialkonstrueret akseltætningskammer, som sammenlignet med vådløberpumper reducerer følsomhed over for urenheder i pumpemediet. Pumpen sørger også for optimal vandcirkulation og lang levetid takket være den mekaniske akseltætning. Pumpeserien er robust, driftssikker og støjsvag, og ideel til varme-, køle-, og airconditionanlæg, fjernvarme samt industrielle applikationer.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.