- p maks.
- 10 bar
- Væsketemperatur
- -25 .. 120 °C
- Maks. løftehøjde
- 24 m
- Maks. flow
- 60 m³/h
TPE2 (I) - lavt energiforbrug og valgfri hastighedsregulering
Den højeffektive inline-pumpe af rustfrit stål, TPE2 (I), leveres med indbygget frekvensomformer. Når du tilslutter pumpen til en ekstern sensor, optimerer pumpen selv både anlægstryk og flow. Takket være den kompakte konstruktion er pumpen mindre følsom over for urenheder i pumpemediet, mens dens elektroforesebehandlede overflade beskytter mod korrosion. Den robuste enhed er velegnet til en lang række applikationer - blandt andet recirkulation af varmt vand, vandforsyning i private husstande, erhverv og industri, samt varme- og køleanlæg.
Se, hvordan kunderne drager fordel af dette produkt
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Få svar på dine spørgsmål om produktet
Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svarene ét sted. Læs de mest stillede spørgsmål nedenfor eller besøg Grundfos FAQ for at at se den komplette liste med svar på spørgsmål om vores produkter.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.