TPE3 (I) - intelligent ydelse med AUTOADAPT reguleringsformen
Den højeffektive TPE3 (I) inline-pumpe i rustfrit stål med lavt energiforbrug leveres med den unikke Grundfos AUTOADAPT-teknologi og integreret hastighedsregulering, der sammen sikrer, at ydelsen automatisk tilpasser sig de aktuelle forhold. Det betyder, at du blot skal tilslutte pumpen og lade pumpen selv optimere anlægstryk og -flow baseret på differenstemperatur eller -tryk. Takket være den kompakte konstruktion er pumpen mindre følsom over for urenheder i pumpemediet, mens dens elektroforesebehandlede overflade beskytter mod korrosion. Den robuste enhed er velegnet til en lang række anvendelsesformål, herunder recirkulation af varmt brugsvand, vandforsyning i private husholdninger, erhverv og industri, samt varme- og køleanlæg.
Arbejder du med blandesløjfer?
Grundfos MIXIT blandesløjfeløsning sætter en helt ny standard i markedet ved at bestå af blot to komponenter: MIXIT-enheden og en MAGNA3/TPE3-cirkulationspumpe.
Så er du og dine kolleger interesseret i en demo af MIXIT, lægger vi gerne vejen forbi din virksomhed med Grundfos MIXIT Roadshow, der indeholder alt, hvad I har brug for at vide om MIXIT.
I får en nem løsning, et par timer med højt fagligt indhold og en oplagt mulighed for at stille spørgsmål til Grundfos’ MIXIT-eksperter.
Udfyld formularen, og vi kontakter dig for at aftale en dato.
Se, hvordan kunderne drager fordel af dette produkt
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Få svar på dine spørgsmål om produktet
Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svarene ét sted. Læs de mest stillede spørgsmål nedenfor eller besøg Grundfos FAQ.
Bliv ekspert med få klik
Brug vores online uddannelsesplatform Ecademy til at opgradere dine kompetencer, din viden og din forretning, og spar tid i det daglige arbejde.
Klik på et kursus nedenfor, og kom i gang med det samme.
Servicevideoer
Download BIM-mod.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.