UNILIFT AP er spildevandsdykpumper, som er velegnede til både midlertidig og permanent fritstående installation. UNILIFT AP-pumper er velegnede til installation på en autokobling.
Dykkede spildevandspumper
UNILIFT APG er en ettrinsdykpumpe til pumpning af husholdningsspildevand i anlæg under tryk. Pumpen er udstyret med et snittesystem og en autokobli...
UNILIFT AP50B er en dykpumpe i rustfrit stål, der er konstrueret til at pumpe spildevand med partikler op til 50 mm. Den kan installeres på en auto...
UNILIFT AP35B er en dykpumpe i rustfrit stål, som er konstrueret til at pumpe spildevand med partikler op til 35 mm. Den kan installeres på en auto...
UNILIFT AP50 er en dykpumpe i rustfrit stål, som er konstrueret til at pumpe ikke-aggressivt vand og gråt spildevand med partikler op til 50 mm. De...
UNILIFT AP12 er en dykpumpe i rustfrit stål, som er konstrueret til at pumpe ikke-aggressivt vand og gråt spildevand med partikler op til 12 mm. De...
UNILIFT AP35 er en dykpumpe i rustfrit stål, som er konstrueret til at pumpe ikke-aggressivt vand og gråt spildevand med partikler op til 35 mm. De...
Bemærk! Findes dokumentet ikke på dit sprog, er det sandsynligvis tilgængeligt på engelsk.