Få vandet væk i en fart med UNILIFT CC
UNILIFT CC er en let og robust dyk- og drænpumpe, der egner sig både til fast installation, som fx i en kælderbrønd, og som transportabel løsning. I begge tilfælde er UNILIFT CC med til at sikre, at boligen holdes tør og sikker – hurtigt, effektivt og uden besvær. Den lille arbejdshest er ideel til almindelige dræningsopgaver og kan – når sien fjernes – uden besvær pumpe vandstanden helt ned til blot 3 mm.
Reducer vandskaderne med MULTIBOX
Når en bolig oversvømmes kan det ikke kun føre til store skader på bygning og inventar. Det kan også føre til dannelse af skimmelsvamp. Vælger du MULTIBOX alt i en-løsningen er du på forkant, hvis vandet trænger ind og kan reducere risikoen for dannelse af skimmelsvamp. MULTIBOX er lidt som en nødhjælpskasse, der indeholder præcis det, du skal bruge for at kunne reagere lynhurtigt i tilfælde af oversvømmelse og anden uønsket vandindtrængning. Hjertet i MULTIBOX-løsningen er UNILIFT CC-pumpen. Men du får også andre vigtige dele som fx kobling, afgangsslange og ekstra adapter med i løsningen. Alt sammen kommer det i en praktisk kasse, som også kan bruges som filter. Se videoen og bliv klog på MULTIBOX på kun 80 sekunder.
Find den rigtige UNILIFT til den aktuelle opgave
I tvivl om, hvilken UNILIFT-pumpe, der er det bedste match til den aktuelle opgave? Brug kvikguiden og vælg den helt rigtige UNILIFT-løsning - første gang!
Relaterede produkter
Find Grundfos-produkter relateret til dette emne.
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.