UNILIFT KP klarer alt – fra havedam til svømmepøl
Den lille KP dyk- og drænpumpe er både robust, pålidelig og perfekt til tømning af fx vandtank, svømmepøl og havedam. Lær mere om de mange muligheder med UNILIFT KP.
Da John Sørensen skulle til at pakke til ferien, opdagede han skimmelsvamp på kufferterne, som var opbevaret i kælderen. Det gik dog ret hurtigt op for John, at det ikke kun var kufferterne, men hele kælderen der var angrebet. John handlede hurtigt og ni måneder senere var hans hjem udstyret med en drænløsning, hvor UNILIFT KP spiller en central rolle i at holde kælderen tør.
UNILIFT KP AW — 100% driftssikkerhed ved snavset drænvand
Går du efter stabil og problemfri drift ved snavset, gråt drænvand – selv i snævre installationer - bør du vælge UNILIFT KP AW med den klokkeformede, lodrette niveauafbryder.
Klik på + for at se nøglefunktionerne for UNILIFT KP AW.
Derfor bør du vælge UNILIFT KP AW
Her er de vigtigste funktioner, der får UNILIFT KP AW til at skille sig ud.
Find den rigtige UNILIFT til den aktuelle opgave
Bliver du også af og til i tvivl om, hvilken UNILIFT-pumpe, der er det bedste match til den aktuelle opgave? Brug kvikguiden og vælg den helt rigtige UNILIFT-løsning - første gang!
UNILIFT KP AW med klokkeformet, lodret niveauafbryder
Når drænvandet udfordrer og pladsen er trang, er det ofte niveauafbryderen, der bliver problemet. Med UNILIFT KP AW får du en drænpumpe med klokkeformet, lodret niveauafbryder, der er ideel til smalle brønde, pumpesumpe og afløb og som kan håndtere snavset, gråt drænvand – uden tilstopning til følge.
Relaterede produkter
Find Grundfos-produkter relateret til dette emne.
Varianter
Dokumentation
Download BIM-mod.
Tjenester
Hvad kan vi gøre for dig?
Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.