Datadrevet styring
At sikre pålideligheden af kommunale spildevandsnetværk bliver mere udfordrende for hvert år, der går.
Klimaforandringerne gør alvorlige vejrforhold både hyppigere og mere ekstreme. Urbaniseringen gør, at folk bor tættere sammen.
Den nuværende infrastruktur bliver ældre. Selvom meget er muligt under normale omstændigheder, kan infrastrukturen ikke nødvendigvis forventes at fungere optimalt, når det er nødvendigt, hvilket er et krav, der bliver mere og mere almindeligt.
Og forsyningsselskaberne er under pres for at reducere driftsomkostningerne på kort sigt i stedet for at foretage kapitalinvesteringer i anlæg for at sikre netværkets pålidelighed på lang sigt.
Denne artikel ser på, hvordan intelligente dataløsninger som Grundfos iSOLUTIONS CLOUD for Wastewater Networks kan give forsyningsselskaber de værktøjer, de skal bruge for at håndtere disse udfordringer proaktivt ved hjælp af:
- Målinger af faktisk flow, der afdækker underliggende problemer
- Prædiktive advarsler om at gribe ind, før mindre problemer bliver til større hændelser
- Historiske data, der viser tendenser og fremhæver, hvilke områder der bør udvides eller renoveres.
Ved at kombinere alle disse værktøjer og meget mere kan forsyningsselskaber reducere driftsomkostningerne på kort sigt, sikre det bedste afkast af strategiske anlægsinvesteringer – og sikre, at deres netværk bliver ved med at være pålidelige langt ind i fremtiden.
Få mere at vide om, hvordan en datadrevet tilgang til kommunal spildevandshåndtering kan løse dilemmaet med omkostningseffektivitet kontra langsigtet pålidelighed.
Lær mere om den cloudbaserede løsning til spildevandsnet
Se den korte video om Grundfos iSOLUTIONS CLOUD for Wastewater Networks – et optimeringsværktøj med databaseret driftsinformation, der muliggør forebyggende vedligeholdelse, overløbsadvarsler, flowovervågning og meget mere.
Rapport: Sådan anvendes data til spildevandshåndtering
Få en kopi af vores rapport, og find ud af, hvordan ny teknologi og intelligente løsninger kan være med til at forbedre den langsigtede pålidelighed i dit spildevandsnetværk og opnå større omkostningseffektivitet.
Opdag mere om Grundfos iSOLUTIONS CLOUD for Wastewater Networks
CASE: Assens Forsyning
Ved hjælp af realtidsestimater af flowet i et netværk bestående af 13 pumpestationer forudsagde Grundfos det driftsmæssige potentiale, Assens Forsyning kunne opnå ved at lære af dataene. Grundfos iSOLUTIONS CLOUD for Wastewater Networks kunne specificere infiltrationsflowet ved hver station og identificere, hvor effektiviteten kunne forbedres, så der kunne opnås besparelser.
Brochure: Grundfos iSOLUTIONS CLOUD for Wastewater Networks
Se, hvordan den cloud-baserede løsning kan optimere driften af dit spildevandsnet og hjælpe med at spare energi, mandetimer og vedligeholdelsesomkostninger.
Sådan får kunderne fordel af denne serviceydelse
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.