Magestamisprotsessid nõuavad suurt võimsust ja keemiatooteid ning Grundfos pakub magestamis- ja pöördosmoosipumpasid, mis on väga efektiivsed ja korrosioonikindlad, pannes vastu töökeskkonna pingele.
Uuel Grundfos BMSX pumbasüsteemil on ainulaadne ehitus, mis on mõeldud merevee ja riimvee magestamiseks.
Survetõsteseade
Komplektsed survetõstesüsteemid
Inline single stage pumps
Üheastmelised vahepumbad
Suletud ühendusega üheastmeline imipump
Üheastmelised konsoolpumbad
Endsuction long coupled single stage
Standard konsoolpumbad. Märkus: Tegelik väärtus võib olla erinev kuvatavast.
Standardpumbad vastavalt ISO 2858
Lihtpumbad vastavalt ISO 2858
MGE mootoriga konsool-tüüpi normpumbad
Horizontal split case pumps
Horisontaalne topeltspiraalkambriga, kaksikimuga, LS pump on konstrueeritud suure vooluhulga, madala NPSH ja suure efektiivsusega rakendustele.
Suletud ühendusega mitmeastmeline imipump
CM, CME on töökindlad, vaiksed ja kompaktsed horisontaalsed imipumbad. Moodulpumba konstruktsioon teeb kohandatud lahenduste tegemise lihtsaks. Pum...
Inline multi stage pumps
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level.
Horizontal multistage pumps
Survetõstemoodulid
Encapsulated pumps
Diaphragm pumps
Digital dosing pumps for high precision dosing of chemicals, enabling advanced control of process and integration with system control.
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Põhjalik ja professionaalne käikuandmisteenus tagab pumbasüsteemi optimaalse jõudluse.
Minimise costs and ensure lifelong pump efficiency. An inspection gives you an overview of installed base conditions and recommendations for improv...
Outsource installation tasks to Grundfos personnel to know that your pumps are in capable hands.
Täpne pumba ja mootori võlli joondamine, mis vähendab pumba kulumist ja optimeerib efektiivsust
A Grundfos thermal scan helps you detect hazards in your control panel and thereby prevent accidents and avoid downtime.
Our vibration measurement service helps you to identify if your pumps are vibrating excessively, causing wear and tear and unnecessary noise. Knowi...
Grundfos Pump Audit on konsultatsiooniteenus, mis vaid mõne sammuga annab teile faktid teie pumbaprotsessi efektiivsuse kohta.
Täielikud töökojas remonditeenused kõigiks pumbaremondivajadusteks, sh tarnevõimalustega
Find the pumps you need and build a business case for upgrading to pumps with some of the lowest power consumption available.
Grundfos spare parts are high-quality components that enable you to optimise system performance and minimise downtime due to unforeseen breakdowns....
A customised service agreement from Grundfos provides you with the exact services you need to stay on top of equipment status at all times for a fi...
Ennetav hooldus tagab pumba optimaalse töö ja vähendab seisuaja riski