End-suction close-coupled single-stage pumps are common in every industrial facility and water treatment plant in the world. Available in both a vertical and horizontal design, the end-suction close-coupled single-stage pumps are easy to install thanks to the compact size and the 90 degree angle from inlet to outlet.
Kuidas saame teid aidata?
Kui soovite osta toodet või küsida lihtsalt nõu Grundfosi eksperdilt, oleme siin ja aitame hea meelega, et saaksite oma pumbalahendusest võtta maksimumi! Võtke julgelt ühendust, kui vajate abi.