- p maks.
- 10 bar
- Tõstekõrgus maks.
- 15 m
- Vedeliku temperatuur
- 0 .. 110 °C
- Maks. jõudlus
- 4 m³/h
Valige oma töö jaoks parim ALPHA-seeria pump
Teie kui paigaldaja jaoks pole konkreetse töö jaoks õige ALPHA ringluspumba valimine kunagi olnud nii lihtne. Olenemata sellest, kas teie klient soovib konkreetset kütterakendust parimaks tsirkulatsiooniks või vajab lihtsamat lahendust, pakub seda kõike ALPHA-seeria.
Kas olete huvitatud oma tootealaste teadmiste täiendamisest?
Vaadake uusimaid uuringuid pumpade ja süsteemide kohta, tutvuge Grundfosi lahenduste kasutuskohtadega ja parima jõudluse saavutamise viisidega või otsige Grundfosi uurimusi ja teadmisi konkreetsetest õppematerjalidest, artiklitest, valgetest raamatutest, videotest ja paljust muust, mis on teie lahendusele kasulikud.