- p maks.
- 16 bar
- Tõstekõrgus maks.
- 132 m
- Vedeliku temperatuur
- -20 .. 120 °C
- Maks. jõudlus
- 36 m³/h
Kui võtmeks on kohandamine ja paindlikkus
Olenemata rakendusest ja keskkonnast, milles töötate, võite olla kindel, et teie jaoks on olemas CM- või CME-pump. Tänu arvukatele konfigureerimisvõimalustele ja mitmesugustele materjalidele suudavad CM ja CME pumbad töötada temperatuurivahemikus -30 ° C kuni 120 ° C.
Kõik tootevaliku mudelid on saadaval ka paljude kohandamisvõimalustega, näiteks ülemõõdulised mootorid suurema viskoossuse ja tiheduse korral. Selle kohandamine ja paindlikkus muudavad selle optimaalseks lahenduseks paigaldamisel ja suhtlemisel teiste komponentidega väikestes ja suurtes süsteemides või eraldiseisva pumbana.
Kas olete huvitatud oma tootealaste teadmiste täiendamisest?
Vaadake uusimaid uuringuid pumpade ja süsteemide kohta, tutvuge Grundfosi lahenduste kasutuskohtadega ja parima jõudluse saavutamise viisidega või otsige Grundfosi uurimusi ja teadmisi konkreetsetest õppematerjalidest, artiklitest, valgetest raamatutest, videotest ja paljust muust, mis on teie lahendusele kasulikud.