- Tõstekõrgus maks.
- 98 m
- Vedeliku temperatuur
- 0 .. 60 °C
- Maks. jõudlus
- 17 m³/h
CMBE TWIN rõhutõstepump: Konstantne veesurve kergetele ärihoonetele
CMBE TWIN rõhutõstekomplekt on kompaktne pumbalahendus, mis tagab konstantse veesurve ka kergemates kaubanduslikes rakendustes. Toode koosneb kahest paralleelselt ühendatud CMBE rõhutõstepumbast ja paigaldatud ühisele alusplaadile. See sobib eriti väiksemate büroohoonete, koolide, haiglate ja kortermajade jaoks. CMBE TWIN rõhutõstefunktsiooniga ei häiri lõppkasutajaid enam kõikuv veesurve - pidev rõhk on tagatud. Pumpa on lihtne paigaldada ja selle müratase on väga madal.