- Tõstekõrgus maks.
- 1 m
- p maks.
- 10 bar
- Vedeliku temperatuur
- 0 .. 95 °C
- Maks. jõudlus
- 0.50 m³/h
Säästke vett ja energiat COMFORT ringluspumpade abil
COMFORT ringluspumpade valik võib muuta sooja vee ootamise teie klientide jaoks minevikuks. Pakkudes kraanidele ja duššidele koheselt sooja vett, vähendab COMFORT-seeria nii energia- kui veekulu. Tänu tagasivoolutorule on COMFORT-i konserveeritud rootorpumbad võimelised sooja vett kogu hoones hetkega tagama, vältides nii kallist ja veidi tüütut ootamist kraanide vee soojenemisel. Lihtsustatult öeldes vähenevad kulud, ilma et see vähendaks mugavust saada koheselt kuuma vett.
Sooja tarbevee tsirkulatsioon – nutikas viis
Digitaimeriga juhitav COMFORT DT PM on elamuhoonete sooja tarbevee tsirkulatsiooni uus etalon. Tänu madala müratasemega püsimagnetmootorile on energiatarve vaid 5–7 W. Samal ajal tagab digitaimeri abil juhtimine, et pump töötaks ainult vajaduse korral. Sel moel vähendate soojus- ja elektrikadu. Tulemus: suurim võimalik mugavus vähima võimaliku vee-, soojus- ja võimsustarbe juures.
Sooja vee nutikalt ringlema panemine
Digitaimeriga juhitava Grundfos COMFORT DT abil tunnete rõõmu suurimast võimalikust mugavusest vähima võimaliku vee-, soojus- ja elektritarbega.
Teie jaoks sobivaima tarbevee tsirkulatsioonipumba valimine
Kindla töö jaoks tootesarjast COMFORT õige tarbevee tsirkulatsioonipumba valimine on nüüd lihtsam kui eales varem. Leidke täiuslik variant siitsamast või laadige alla ja printige valimisjuhend, mille saate tööle kaasa võtta.
COMFORT wins Best Product Of The Year Award
The Grundfos COMFORT DIGITAL TIMER potable hot water circulation pump wins this year’s Plux X Award Competition as the “Best Product of the Year 2021” in Germany.
The product was given exceptionally wide recognition by the jury with the Plus X Award Seal of Quality in five out of seven total categories: High Quality, Design, Operating Convenience, Functionality and Ecology.
Valige oma toode
Saage eksperdiks vaid mõne hiireklõpsuga
Säästke oma igapäevatöös aega, täiustades oskusi, oskusteavet ja äritegevust veebipõhise koolitusplatvormi ECADEMY abil.
Klõpsake alloleval kursusel, et alustada koolitust kohe.
Teenused
Teenusepakkumised pumpade valimise, paigaldamise, käitamise ja vahetamise käigus.
Tooted ja teenused
Grundfos pakub erinevaid teenuseid, mis on välja töötatud selleks, et aidata teil pumbainvesteeringutest maksimaalselt kasu saada. Võtke meiega ühendust, et rohkem teada saada.