- p maks.
- 40 bar
- Tõstekõrgus maks.
- 487 m
- Vedeliku temperatuur
- -40 .. 150 °C
- Maks. jõudlus
- 205 m³/h
CR-seeria energiasäästlikud pumbad temperatuuri juhtimiseks aitavad säästa raha
Pumba halb tõhusus nõuab rohkem energiat ja nõuab palju raha. Tänu maailmatasemel tõhususele ning laiale vooluhulga ja töörõhu valikule on CR-seeria mitmeastmelised tsentrifugaalpumbad ideaalsed kõrgsurvepumbad klientidele, kes soovivad säästa oma tegevuseelarvet. Põhjalikult optimeeritud konstruktsioon tagab maailmatasemel energiatõhususe ja säästab raha.
Inseneridele, kellele meeldib nihutada piire
Uue põlvkonna Grundfos CR pumbad on konstrueeritud maailmatasemel tõhususe ja töökindluse saavutamiseks - koos miljonite kohandatavate lahendustega.
Kas olete huvitatud oma tootealaste teadmiste täiendamisest?
Vaadake uusimaid uuringuid pumpade ja süsteemide kohta, tutvuge Grundfosi lahenduste kasutuskohtadega ja parima jõudluse saavutamise viisidega või otsige Grundfosi uurimusi ja teadmisi konkreetsetest õppematerjalidest, artiklitest, valgetest raamatutest, videotest ja paljust muust, mis on teie lahendusele kasulikud.