- Tõstekõrgus maks.
- 246 m
- Vedeliku temperatuur
- -25 .. 120 °C
- Maks. jõudlus
- 22 m³/h
CRT pumbad agressiivsete vedelike jaoks
Täielikult titaanist valmistatud niiskete osadega CRT pump on ülitõhus mitmeliiniline pump, mis sobib väga korrodeerivate vedelike jaoks nagu merevesi, happed, leelised, looduslik vesi ja tööstuskemikaalid.
CR-pumpade kvaliteet on juba hästi dokumenteeritud. CRT ja CRTE pumpade vastavus- ja kontrollisertifikaadid on tellimisel saadaval agressiivsetes keskkondades, näiteks merel ja avamerel, ohtlikes ja potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades ning energia- ja elektritarnijates.
Kas olete huvitatud oma tootealaste teadmiste täiendamisest?
Vaadake uusimaid uuringuid pumpade ja süsteemide kohta, tutvuge Grundfosi lahenduste kasutuskohtadega ja parima jõudluse saavutamise viisidega või otsige Grundfosi uurimusi ja teadmisi konkreetsetest õppematerjalidest, artiklitest, valgetest raamatutest, videotest ja paljust muust, mis on teie lahendusele kasulikud.