• Inline multi stage pumps

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Sobilik:
  • Äriline tuletõrje
  • Bottle washing
  • Filling
  • Leostuskaevandamine
  • Tulekaitse tööstuslahendused
  • Veevarustus – tööstuslik
  • Water reuse
  • Pinnavee sissevõtt

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level.

p maks.
50 bar
Tõstekõrgus maks.
481.9 m
Vedeliku temperatuur
-40 .. 150 °C
Maks. jõudlus
204.5 m³/h