- p maks.
- 25 bar
- Tõstekõrgus maks.
- 163 m
- Vedeliku temperatuur
- 0 .. 60 °C
- Maks. jõudlus
- 140 m³/h
Hydro Multi-E "ühenda ja pumpa" põhimõttel lahendus
Hydro Multi-E rõhutõstekomplekt kujutab endast väga töökindlat ja mitmekülgset rõhutõstelahendust, mis tagab "ühenda ja pumpa" põhimõttel paigaldamise, kiire ja lihtsa seadistamise ning optimaalse energiatõhususe. Hydro Multi-E ainulaadne omadus on tavalise juhtseadme puudumine. Selle intelligentse lahenduse puhul põhineb süsteemi juhtimine pumpadel, mis suudavad omavahel suhelda. Kuna iga pump võib töötada juhtseadmena, on anduri või pumba rikke korral tagatud täielik reserv. Kasutage seda koos Grundfos GO-ga korterelamutes, hotellides, haiglates, koolides, niisutussüsteemides, tuletõrjehüdrantide paigaldiste kaugseireks.
Kas olete huvitatud oma tootealaste teadmiste täiendamisest?
Vaadake uusimaid uuringuid pumpade ja süsteemide kohta, tutvuge Grundfosi lahenduste kasutuskohtadega ja parima jõudluse saavutamise viisidega või otsige Grundfosi uurimusi ja teadmisi konkreetsetest õppematerjalidest, artiklitest, valgetest raamatutest, videotest ja paljust muust, mis on teie lahendusele kasulikud.