- p maks.
- 16 bar
- Tõstekõrgus maks.
- 105 m
- Vedeliku temperatuur
- 0 .. 70 °C
- Maks. jõudlus
- 71 m³/h
Hydro Multi-S kaskaadjuhtimisega rõhutõstesüsteemid
Grundfos Hydro Multi-S rõhutõstesüsteemid koosnevad kahest või kolmest ühesugusest paralleelselt ühendatud CM-horisontaalsest mitmeastmelisest CMV-vertikaalselt ühendatud vertikaalsest mitmeastmelisest või CR mitmeastmelisest reaspumbast. Pumbad on paigaldatud ühisele alusraamile ja juhtkapi külge, millel on mootori kaitselüliti ja integreeritud juhtseade. Pumba automaatne töötamine põhineb süsteemi nõudmisel ja seda juhitakse rõhulülititega (üks iga pumba kohta). Te saate usaldusväärse, väga tõhusa ja hooldussõbraliku lahenduse surve tõstmiseks ja paakide puhta veega täitmiseks korterites, hotellides ja koolides. Hydro Multi-S sobib hästi ka avariitoiminguteks, kuna see on tehases kokku pandud, kompaktne ja võimaldab "ühenda ja pumpa" paigaldusviisi.