- p maks.
- 16 bar
- Tõstekõrgus maks.
- 19 m
- Vedeliku temperatuur
- -10 .. 110 °C
- Maks. jõudlus
- 81 m³/h
Saage arukad lahendused ja juhtimine MAGNA tootevalikuga
Kui soovite oma äri laiendada, on MAGNA tooteseeria ette nähtud teie toetamiseks. Need ringluspumbad pakuvad teile ideaalset lahendust olenemata sellest, kas otsite asendustööd või soovite uues hoones maksimaalset efektiivsust. MAGNA seeria pakub erinevaid intelligentseid lahendusi, mis aitavad teid, kui vajate kõige kaasaegsemaid seireid ja juhtimisi või kui soovite lihtsalt teha lihtsamaid töid. Te leiate alati just teie vajadustele vastava MAGNA.
Kas olete huvitatud oma tootealaste teadmiste täiendamisest?
Vaadake uusimaid uuringuid pumpade ja süsteemide kohta, tutvuge Grundfosi lahenduste kasutuskohtadega ja parima jõudluse saavutamise viisidega või otsige Grundfosi uurimusi ja teadmisi konkreetsetest õppematerjalidest, artiklitest, valgetest raamatutest, videotest ja paljust muust, mis on teie lahendusele kasulikud.