- p maks.
- 100 bar
- Tõstekõrgus maks.
- 1022 m
- Vedeliku temperatuur
- -10 .. 90 °C
- Maks. jõudlus
- 85 m³/h
Optimeerige protsesse ja vähendage tarbimist MT-seeria abil
Koosnedes pumpadest MTR, MTH, MTS ja MTA, on vertikaalsete mitmeastmeliste tsentrifugaalpumpade seeria MT ette nähtud tööpinkide jahutusõlide pumpamiseks, kondensaadi teisaldamiseks ja sarnasteks rakendusteks. Kõiki MT pumpasid on erineva suuruse ja astmetega, et tagada vajalik vooluhulk, rõhk ja pikkus.
Ehitatud vastavaks üldistele tööstuslikele rakendustele, pakuvad MT pumbad töökindlust ja täpsust. MT-lahendusega parandate oma protsesse, suurendate efektiivsust ja vähendate üldist tarbimist - kolm tegurit, mida peetakse igas tööstuslikus protsessis väga oluliseks.