- p maks.
- 25 bar
- Tõstekõrgus maks.
- 107 m
- Vedeliku temperatuur
- -25 .. 140 °C
- Maks. jõudlus
- 1033 m³/h
Mitmeotstarbeline NKG lõppimivõimsus nõudlike rakenduste jaoks
Grundfos NKG otsimemisega, pika ühendusega pumbad on mitte-iseimevad, üheastmelised tsentrifugaalpumbad, millel on aksiaalne imiava, radiaalne surveava ja horisontaalvõll. Kui vajate mitmeotstarbelist pumpa, mis sobib erinevateks nõudlikeks rakendusteks, tagab NKG töökindla ja tõhusa varustamise.
Lihtne hooldada tänu pika ühendusega pumba vahesidurile ja NKG-pumba põhimõõtmed on projekteeritud vastavalt standardile ISO 2858. Kõiki Grundfosi imipumpasid on enne tehasest lahkumist testitud vastavalt ISO909906: 2012 aktsepteerimisklassile.