- p maks.
- 6 bar
- Tõstekõrgus maks.
- 48 m
- Vedeliku temperatuur
- 0 .. 40 °C
- Maks. jõudlus
- 10 l/s
SEG jahvati pumbad on ehitatud vastupidavad ja mitmekülgsed
SEG jahvati pumbad 0,9-4 kW on ideaalne valik puhastamata heitvee ja tualettruumide pumpamiseks üksikmajadest, väikestest kogukondadest ja vähem asustatud aladest survetorustiku osana, kus kanalisatsioonisüsteeme või gravitatsioonisüsteeme ei kasutata. SEG jahvati pumbad on loodud töökindluse ja efektiivsuse tagamiseks ning on väga kulusäästlikud. Võimalus kasutada väiksemaid survetorusid tähendab, et pumpasid on odavam paigaldada ja kasutada, nad on energiatõhusamad ja töökindlamad aastateks.
AUTOADAPT versioonidel on juhtseade, andurid ja mootorikaitse. Ühendage lihtsalt vooluvõrku ja pump kohandub automaatselt kaevu tingimustega.
Kas olete huvitatud oma tootealaste teadmiste täiendamisest?
Vaadake uusimaid uuringuid pumpade ja süsteemide kohta, tutvuge Grundfosi lahenduste kasutuskohtadega ja parima jõudluse saavutamise viisidega või otsige Grundfosi uurimusi ja teadmisi konkreetsetest õppematerjalidest, artiklitest, valgetest raamatutest, videotest ja paljust muust, mis on teie lahendusele kasulikud.