• Submersible groundwater pumps

SP

Sobilik:
  • Leostuskaevandamine
  • Pinnavee sissevõtt

Grundfosi SP on puurkaevu sukelpumbad, mis on loodud põhjavee pumpamiseks. Grundfosi SP pumbad on roostevabast terasest ja saadaval 3 materjaliastmena. Pumbad sobivad puuraukudele vahemikus 4 kuni 6 tolli ja 8 kuni 10 tolli. Pumbamootorid on saadaval jõudlusega 0,37–250 kW.

Tõstekõrgus maks.
610.7 m
Vedeliku temperatuur
0 .. 90 °C
Maks. jõudlus
282.3 m³/h