- Tõstekõrgus maks.
- 230 m
- Vedeliku temperatuur
- 0 .. 35 °C
- Maks. jõudlus
- 9 m³/h
Saage arukas püsirõhk SQE uputatava põhjaveepumba abil
SQE sukelpump on üks kõige kaasaegsemaid sukelpumpade lahendusi kodumajapidamises. See on varustatud püsimagnetmootori ja sisseehitatud muutuva kiirusega ajamiga, mis võimaldab jõudluse kohandamist välise juhtimiskilbi abil.
SQE-l on muutuva kiirusega ajam, mis aitab pumbal automaatselt ennast reguleerida, et tagada pidev veesurve sõltumata muutuvatest vajadustest, kõrvaldades nõrga või kõikuva veevarustuse ja parandades mugavust. SQE on kõik-ühes karbis lahendus, mida on lihtne paigaldada ja kasutada. See sobib pidevaks ja perioodiliseks tööks erinevates rakendustes, sealhulgas põhjaveevarustuses ja surve tõstmisel.