Kuigi see võib tunduda tuttav, pakub meie uhiuus TPE3 (kuni 22 kW) veelgi rohkem võimsust tänu täiustatud hüdraulilisele disainile ja IE5 mootoritele, mis pakuvad kõrgeimat efektiivsust. Teie jaoks tähendab see suuremat optimeerimist, paremat jõudlust ja suurepärast töökindlust, sillutades teed rohelisemale tulevikule.
Kogege meie uhiuue TPE3 pumpamisvõimsuse järgmist taset.
Grundfos TPE seeria 1000, TPE2 sobib kõigi vajadustega
TPE seeria 1000, TPE2 on intelligentne vertikaalne reapump, mis kohandub sujuvalt välise anduri signaalidega. Olenemata kasutatavast konfiguratsioonist või juhtimismeetodist võite arvestada täpse reageerimisega oma süsteemi rõhu, temperatuuri ja vooluhulga vajadustele - tavalise pumbaga võrreldes kuni 50% vähem energiakulu. Põhifunktsioonide hulka kuulub integreeritud sagedusmuundur, mis tagab maksimaalse efektiivsuse ööpäevaringselt.
TPE seerial 1000, TPE2 on tihedalt ühendatud konstruktsioon ja spetsiaalselt valmistatud võllitihendikamber, mis vähendab tundlikkust pumbatava vedeliku suhtes, võrreldes rootorpumpadega. Tagatud on ka optimaalne veeringlus. See seletab mehaanilise võllitihendi pikka kasutusiga. Tugev, töökindel ja madala müratasemega TPE seeria 1000 TPE2 on ideaalne kütte-, jahutus-, kliimaseadmete, kaugkütte- ja tööstusrakenduste jaoks.
Vaadake, kuidas kliendid sellest tootest kasu saavad
Kui Grundfos on lahenduse osa, vähendate energiakulu, suurendate mugavust ja saavutate võrratu töökindluse. Lugege meie klientide lugusid sellest, kuidas nad saavad kasu Grundfosi lähenemisest intelligentsusele, veele ja energiale.
Saage eksperdiks vaid mõne hiireklõpsuga
Säästke oma igapäevatöös aega, täiustades oskusi, oskusteavet ja äritegevust veebipõhise koolitusplatvormi ECADEMY abil.
Klõpsake alloleval kursusel, et alustada koolitust kohe.
Kas olete huvitatud oma tootealaste teadmiste täiendamisest?
Vaadake uusimaid uuringuid pumpade ja süsteemide kohta, tutvuge Grundfosi lahenduste kasutuskohtadega ja parima jõudluse saavutamise viisidega või otsige Grundfosi uurimusi ja teadmisi konkreetsetest õppematerjalidest, artiklitest, valgetest raamatutest, videotest ja paljust muust, mis on teie lahendusele kasulikud.
Saage vastuseid oma küsimustele selle toote kohta
Oleme koondanud korduma kippuvad küsimused ja nende vastused ühte kohta. Vaadake allpool toodud korduma kippuvaid küsimusi või vaadake Grundfosi KKK-st vastuseid meie toodete küsimustele.
Saage eksperdiks vaid mõne hiireklõpsuga
Säästke oma igapäevatöös aega, täiustades oskusi, oskusteavet ja äritegevust veebipõhise koolitusplatvormi ECADEMY abil.
Klõpsake alloleval kursusel, et alustada koolitust kohe.
Hooldusvideod
Laadi alla BIM-mudelid
Kuidas saame teid aidata?
Kui soovite osta toodet või küsida lihtsalt nõu Grundfosi eksperdilt, oleme siin ja aitame hea meelega, et saaksite oma pumbalahendusest võtta maksimumi! Võtke julgelt ühendust, kui vajate abi.