- p maks.
- 10 bar
- Tõstekõrgus maks.
- 10 m
- Vedeliku temperatuur
- -25 .. 110 °C
- Maks. jõudlus
- 14 m³/h
Saadaval erinevatele nõuetele
Grundfosi UP ja UPS seeria 100 rootoriga ringluspumbad on spetsiaalselt ette nähtud küttesüsteemide jaoks. Pumbad sobivad ka sooja tarbevee ringluseks ja vedeliku ringluseks jahutus- ja kliimaseadmetes. Need on saadaval roostevabast terasest (N), pronksist (B) ja kaksikpeast (D) versioonides, aga ka kõrge efektiivsusega USP2 täiustatud juhtimisrežiimidega.
Kas olete huvitatud oma tootealaste teadmiste täiendamisest?
Vaadake uusimaid uuringuid pumpade ja süsteemide kohta, tutvuge Grundfosi lahenduste kasutuskohtadega ja parima jõudluse saavutamise viisidega või otsige Grundfosi uurimusi ja teadmisi konkreetsetest õppematerjalidest, artiklitest, valgetest raamatutest, videotest ja paljust muust, mis on teie lahendusele kasulikud.