Tratamiento de aguas industriales utilizando todos los métodos para todas las fuentes de agua
La gama de diferentes aplicaciones de tratamiento de agua en la industria es tan amplia como su gama de uso. Grundfos ofrece bombas y componentes fiables e inteligentes para soluciones de tratamiento de agua en todos los sistemas y aplicaciones industriales. Comenzando por la fuente de agua, ya sea agua de superficie, agua subterránea, agua de mar, agua corriente o incluso aguas residuales, todas ellas deben ser tratadas para cumplir los requisitos de las respectivas industrias. Tanto si necesitas trabajar con líquidos agresivos como el agua de mar o producir agua ultrapura (WFI, UPW), Grundfos pone a tu disposición soluciones de bombeo de gran fiabilidad.
Las bombas de tratamiento de agua de Grundfos permiten llevar a cabo todas las etapas de tratamiento desde la entrada hasta la distribución, como la eliminación de sustancias, la desinfección, la estabilización (incluida la dosificación de productos químicos), la monitorización, el control o la desalinización en general. Todas las bombas para tratamiento de agua pueden combinarse de forma inteligente, lo que permite una dosificación de aditivos altamente precisa y eficiente antes o durante el proceso de tratamiento. Todas las bombas se pueden suministrar con sistemas de medición y control que miden y controlan los parámetros clave de la química del agua y la ingeniería de procesos.
No importa si te enfrentas a desafíos como un aumento de la turbidez o variaciones de los requisitos asociados al agua limpia: las bombas inteligentes de Grundfos te ayudarán a estabilizar el conjunto del sistema de tratamiento de aguas y te permitirán gestionar las fluctuaciones con mayor eficiencia. Las soluciones Grundfos iSOLUTIONS hacen posible establecer una comunicación entre diferentes procesos para conseguir un control uniforme del nivel de agua en todo el proceso. Además, podrás mezclar los caudales procedentes de dos fuentes independientes y mantener una presión uniforme aunque existan variaciones de caudal.
Minimiza los costes con la dosificación inteligente de productos químicos
La dosificación química es crucial para preparar agua bruta para la siguiente etapa del proceso de tratamiento o para el acondicionamiento del agua. Al agregar productos químicos, la seguridad de los operarios es fundamental junto con la calidad del agua y el cumplimiento de la normativa. Observa cómo nuestro experto en tratamiento de aguas le explica cómo las soluciones iSOLUTIONS de Grundfos pueden ayudarle a minimizar esta complejidad y maximizar la seguridad, a la vez que ahorran tiempo y dinero.
Aire acondicionado seguro y eficaz
Una empresa metalmecánica europea experimentaba problemas de funcionamiento que se remontaban a sus torres de refrigeración. La empresa utilizaba procedimientos de dosificación manual que suponían un riesgo de uso impreciso de los productos químicos que podrían dar lugar a la contaminación. Grundfos sugirió una solución inteligente que se espera que ofrezca un funcionamiento más fluido, un mejor control de bacterias, informes de cumplimiento más sencillos y un mayor ahorro de agua.
Reducir el riesgo de contaminación en torres de refrigeración.
El agua utilizada en las torres de refrigeración industriales tiene necesidades y requisitos especiales. Si el agua no cumple ciertos parámetros químicos y biológicos, la operación de refrigeración puede resultar costosa e ineficiente. También puede dar lugar a una contaminación biológica que resulte en una legionela u otros riesgos para la salud.
Descarga el artículo técnico y descubre un método fiable para tratar el agua de las torres de refrigeración que, junto con la optimización de la purga, representa la mayor oportunidad para mejorar la seguridad y la eficiencia del agua.
La aplicación de gestión de productos químicos
Diseñado para facilitar la vida de los gerentes y operadores de las instalaciones, la nueva aplicación de gestión química de Grundfos mide los datos relevantes del sistema en línea y produce informes de conformidad bajo pedido. La aplicación mejora la seguridad de los usuarios garantizando que solo se usen los productos químicos adecuados en el sistema de tratamiento químico. Incluso muestra avisos, paradas y el estado de los productos químicos en tiempo real, mejorando el tiempo de actividad.
Grupos de presión Hydro
Hydro MPC
Acoplamiento cerrado de aspiración final multietapa
Bombas en línea
Grupo de presión
Bombas de membrana
Bombas multicelulares horizontales
Lee las opiniones de los clientes sobre estas aplicaciones
Cuando Grundfos forma parte de la solución, obtienes un consumo de energía reducido, un mayor confort y una fiabilidad operativa sin igual para tu aplicación. Lee las propias historias de nuestros clientes sobre cómo se benefician del enfoque Grundfos de inteligencia, agua y energía.
Sigue aprendiendo
Descubre cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lee las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busca en la sección de Conocimiento para obtener más material de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más.