Transporte de aguas residuales
Al transportar aguas residuales de forma continua, necesita contar con soluciones fiables y optimizadas para redes y estaciones de bombeo de aguas residuales. Un mejor diseño del sistema, por ejemplo mediante la utilización de simulaciones CFD, se anticipa a los problemas hidráulicos, reduce el tiempo de parada y minimiza el riesgo.
Haz de la fiabilidad una característica de tus redes de agua residual
En todo el mundo, las redes de agua residual están sometidas a una presión cada vez mayor a medida que crecen las poblaciones y el problema del cambio climático se acentúa. Para afrontar la situación, las empresas tienen que incrementar sus resultados sin perder de vista sus presupuestos ni sus responsabilidades en materia de sostenibilidad.
Grundfos puede ayudar a tu empresa a materializar una optimización completa mediante una red rentable capaz de adaptarse a un mundo en constante cambio, al tiempo que proporciona fiabilidad y resultados sostenibles.
¿Cómo logramos todo eso?
Nuestro equipo de expertos trabaja contigo desde el diseño hasta la instalación y el mantenimiento para ofrecerte una solución a medida. Equipados con una amplia gama de soluciones innovadoras e inteligentes, podemos extraer información y usarla como nunca antes para crear un sistema basado en datos que detecta las desviaciones y permite resolverlas antes de que se conviertan en incidencias importantes, evitando así paradas imprevistas e incluso desbordamientos. En última instancia, convertimos tu red en un sistema que reacciona antes de que sucedan las cosas, no después.
De este modo, ponemos en tus manos una visión general completa de tu red, lo que te permite incrementar el control y equiparte mejor para reducir al mínimo los costes. También experimentarás mayores niveles de fiabilidad y la capacidad de monitorizar tendencias relacionadas con los cambios en el clima y el consumo, por ejemplo, con el fin de preparar el sistema, adaptarlo y escalarlo según lo que pueda esperarte a la vuelta de la esquina.
Sistemas integrales de agua residual
Ofrecemos sistemas integrales de agua residual diseñados para mitigar los riesgos y proporcionar la máxima tranquilidad. Para ahorrarte tiempo, dinero y mantenimiento. Nuestros servicios de puesta en marcha y contratos de mantenimiento a medida te permiten optimizar tus operaciones desde el principio.
Explora las ventajas de los controladores grundfos dedicated controls para tu red de agua residual
Gira la ruleta y selecciona una ventaja
Amplía tus conocimientos sobre estaciones de bombeo prefabricadas
Descubre las numerosas ventajas de las estaciones de bombeo prefabricadas para redes de agua residual en este breve curso online. Visita ECADEMY y haz el curso completamente gratis.
Bombas SE/SL: funcionamiento fiable y sin problemas
Descarga el folleto de las bombas de agua residual SE/SL y descubre cómo garantizan su fiabilidad de funcionamiento, independientemente del caudal de agua residual. Las bombas SE/SL se fabrican con diferentes diseños hidráulicos para funcionar de manera fiable y eficiente, proporcionando el más alto nivel de rendimiento en todas las aplicaciones de agua residual. Disponibles en múltiples versiones de potencias comprendidas entre 1 y 30 kW (1,5 y 42 HP), las bombas SE/SL reducen el coste total de propiedad al tiempo que proporcionan fiabilidad garantizada en instalaciones de todo el mundo.
Conéctate y descubre
Conéctate para obtener una vista total de las instalaciones, minimizar las paradas por avería, reducir los gastos operativos y disfrutar de una integración sencilla. Grundfos Connect te permite monitorizar, gestionar alertas y controlar de forma remota tus instalaciones hídricas en cualquier momento y lugar.
La hidráulica más innovadora incrementa la fiabilidad de funcionamiento con un menor coste total, dando respuesta a los desafíos que presenta el agua residual urbana
Para hacer frente a la creciente complejidad de las redes urbanas de agua residual, Grundfos ha desarrollado el impulsor Open S-tube® semiabierto, que proporciona una elevada eficiencia en un amplio rango de funcionamiento.
Recupera el control con soluciones adaptativas
El panel de los controladores LC 231 y LC 241 ofrece al usuario un método innovador e integral para el control de los niveles de bombeo. Si bien las unidades de control pueden poseer diferentes características, todas ellas comparten la posibilidad de ser controladas remotamente mediante la app Grundfos GO, una intuitiva interfaz de control de fácil uso y sencillas funciones de instalación y configuración.
Descarga nuestros manuales de ingeniería de agua residual
Servicios
Ofrecemos servicios de selección, instalación, control de funcionamiento y sustitución de bombas.
Mantén tu sistema en marcha en las mejores condiciones con costes de operación mínimos y gastos de mantenimiento conocidos, y maximiza la vida útil del sistema. Con un contrato de mantenimiento de Grundfos, podrás dejarles las tareas de revisión, mantenimiento y análisis a nuestros expertos profesionales.
Utiliza nuestra animación del ciclo del agua y averigua que productos encajan con las necesidades de tu proyecto.
Grundfos suministra soluciones de bombeo rentables, fiables y optimizadas energéticamente tanto para redes de suministro de agua como para captación de agua bruta, soluciones para dosificación y desinfección en cada etapa del ciclo de tratamiento del agua; y bombas y controladores para todo el sistema de distribución, incluyendo las estaciones de bombeo de la red principal y secundarias.
Para las redes de aguas residuales, Grundfos suministra soluciones fiables y eficientes energéticamente para el transporte de aguas residuales y el control de inundaciones, asegurando que las paradas imprevistas se reducen y los riesgos se minimizan.
En la planta de tratamiento de aguas residuales, Grundfos ayuda a conseguir una operación fiable y bajos costes totales de propiedad a través de una amplia gama de productos y soluciones para el tratamiento mecánicos, biológico y químico.
¿Quieres aprender más sobre tus soluciones de bombeo?
Lee los últimos estudios sobre bombas y sistemas de bombeo, dónde usar las soluciones de Grundfos y cómo conseguir el mejor rendimiento, o busca en la sección de Conocimiento de Grundfos materiales de aprendizaje específicos para tu solución.
Obtén las respuestas que necesitas
Consulta las preguntas más frecuentes a continuación o visita la sección de preguntas frecuentes de Grundfos y resuelve tus dudas.
Controls
Control panels
Acoplamiento cerrado de aspiración final monoetapa
Acoplamiento largo de aspiración final monoetapa
Bombas sumergible de aguas residuales
Optimisation services
Accesorios eléctricos
Lee las opiniones de los clientes sobre estas aplicaciones
Cuando Grundfos forma parte de la solución, obtienes un consumo de energía reducido, un mayor confort y una fiabilidad operativa sin igual para tu aplicación. Lee las propias historias de nuestros clientes sobre cómo se benefician del enfoque Grundfos de inteligencia, agua y energía.
Conviértete en un experto en solo unos clics
Ahorra tiempo en tu trabajo diario mejorando tus habilidades con la plataforma de formación online Grundfos ECADEMY.
Haz clic en el siguiente curso para comenzar su formación.
Sigue aprendiendo
Descubre cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lee las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busca en la sección de Conocimiento para obtener más material de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más.
Bombas, sistemas de bombeo y servicios
Grundfos te ofrece una gran variedad de servicios para ayudarte a aprovechar al máximo tus sistemas de bombeo. Ponte en contacto con nosotros para obtener más información.