Presión de agua ideal

Proporciona una presión de agua ideal a tus grifos, duchas y aspersores, todo a la vez, con nuestras bombas de aumento de presión de agua.  

Consigue una presión de agua ideal para un mayor confort doméstico  

¿La solución a los problemas de presión de agua en tu hogar? Sustituye tu bomba de agua antigua por nuestra bomba de aumento de presión de agua. De esta manera, asegurarás un caudal de agua constante por tus tuberías durante todo el tiempo, todos los días. Incluso al usar varios grifos al mismo tiempo, no notarás molestas fluctuaciones de presión. 

¿Por qué elegir una bomba de aumento de presión de agua de Grundfos? 

Hasta 8 grifos y 3 plantas

con presión de agua ideal 

 

44 dB(A)

menos ruidosa que un lavavajillas silencioso

Ahorra hasta un 40 %

en tu consumo energético en comparación con las bombas de aumento de presión tradicionales

¿Qué puede hacer la bomba de aumento de presión de agua adecuada por ti?

Una presión de agua ideal puede mejorar tu hogar de muchas maneras. Imagina no tener que lidiar con la baja presión ni las caídas repentinas de presión al usar varios grifos o duchas, y sin el molesto ruido de fondo de los sistemas de agua. Instalar nuestra bomba de aumento de presión de agua es una excelente manera de lograr un caudal de presión de agua silencioso y constante en tu hogar. Y si quieres mejorar el sistema de riego de tu jardín, una bomba de aumento de presión también contribuirá a aumentar la presión de agua. 

Hasta 8 grifos y 3 plantas

Disfruta en todo momento de una presión de agua más potente y constante en hasta 8 grifos y 3 plantas al mismo tiempo. 

NOTA: Los caudales de los grifos varían en gran medida según el tipo y su ubicación geográfica. 

Disminución de los niveles de ruido

Una vez que instales nuestro sistema de aumento de presión de agua, ni siquiera notarás que está ahí. Disfruta de uno de los sistemas de aumento de presión más silenciosos del mundo, con solo 44 dB(A), que garantiza un funcionamiento fluido y silencioso, así como un confort excepcional en el hogar.

Mínimo consumo energético

Sustituye tu antiguo sistema de aumento de presión de agua y brinda a tu hogar la máxima eficiencia energética. Ahorra hasta un 40 % en tu consumo energético y disfruta de un hogar más acogedor y ecológico. 

Elige la bomba de aumento de presión de agua adecuada

Facilítanos algunos datos sobre tu vivienda y tu situación vital, y te recomendaremos soluciones de bombeo que se ajusten a tus necesidades. También puedes optar por buscar un instalador profesional que te ayude con la selección, compra e instalación.

Encuentra un reemplazo rápido para la bomba que ya tienes

Utiliza nuestra Herramienta de Reemplazo para buscar el mejor recambio para tu actual bomba de Grundfos o de otra marca de bombas.

Grundfos SCALA2

Descubre nuestra bomba de aumento de presión de agua SCALA2. Con su sistema de control inteligente, esta bomba de aumento de presión de agua totalmente integrada adapta su rendimiento a las necesidades de tu vivienda. SCALA2 es una solución compacta “todo en uno” que destaca como una de las bombas de aumento de presión más silenciosas de su categoría.

Control de bombas inteligente

SCALA2 adapta su velocidad de manera inteligente para ajustarse a la presión de agua que prefieras en tu hogar y alcanzar el máximo confort.  

Bajo nivel de ruido

Los materiales de alta calidad del sistema SCALA2 garantizan una presión duradera y el nivel de ruido más bajo de su categoría.

Solución “todo en uno”

SCALA2 combina una bomba, motor, tanque, sensor, variador de frecuencia y válvula de retención en una unidad compacta.

Eficiencia energética

El motor de la bomba ajusta su velocidad según la demanda del sistema en tiempo real, suministrando el caudal de agua necesario a grifos y duchas únicamente cuando es necesario. Disminuye su velocidad cuando la demanda es baja y la aumenta cuando sube la demanda, minimizando el sobreconsumo energético y ahorrando dinero.

Funcionamiento suave

SCALA2 cuenta con protección contra sobrecalentamiento, fugas en los sistemas y obstrucciones, garantizando un funcionamiento fluido e ininterrumpido.

Dimensiones

Longitud: 40,3 cm, altura: 30,2 cm, anchura: 19,3 cm, y peso: 10 kg

Nota: Las dimensiones son orientativas para el tipo de bomba y pueden diferir entre modelos.

Nuestras bombas de aumento de presión de agua más solicitadas

"La bomba Grundfos es muy silenciosa en comparación con mi antigua bomba. Está instalada en mi tejado, pero apenas se oye".

Haris, propietario (Malasia)