Variantes BM 5A-38NE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia nominal - P2: | 4 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-415 V |
Factor de servicio: | 1.15 |
Intensidad nominal: | 9.75-9.80 A |
Velocidad nominal: | 2850-2865-2875 rpm |
Tipo de arranque: | directo |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP54 |
Motor N.º: | 79195410 |
Materiales | |
---|---|
Bomba: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Motor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Camisa: | Acero inox. |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Caucho: | E/FKM |
Instalación | |
---|---|
Presión de entrada máxima permitida: | 50 bar |
Presión de salida máxima permitida: | 82 bar |
Normativa de brida: | PJE |
Conexión de tubería: | con codos |
: | 42 mm |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.50 |
Peso neto: | 54 kg |
Peso bruto: | 60 kg |
Volumen de transporte: | 0.142 m³ |
Técnico | |
---|---|
Caudal nominal: | 5 m³/h |
Altura nominal: | 155 m |
Etapas: | 38 |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Modelo: | D |
Producto: | BM 5A-38NE |
Código: | 5761938 |
Precio: |