Variantes CH 8-60 A-W-A-CVBV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | MG80 |
Potencia de entrada - P1: | 1850 W |
P2: | 1370 W |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 200D/346Y V |
Intensidad nominal: | 6.0/3.5 A |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP54 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Protec. térmica: | exterior |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | 0 .. 55 °C |
Presión máxima a la temp. declarada: | 6 bar / 90 °C |
: | 10 bar / 40 °C |
Entrada de bomba: | Rp 1 1/2 |
Salida de bomba: | Rp 1 1/4 |
Código de conexión: | W |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 25 kg |
Peso bruto: | 27 kg |
Volumen de transporte: | 0.042 m³ |
Técnico | |
---|---|
Caudal nominal: | 8 m³/h |
Altura nominal: | 34 m |
Maximum head: | 55 m |
Altura máx.: | 55 m |
Cierre primario: | CVBV |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | D |
Producto: | CH 8-60 A-W-A-CVBV |
Código: | 4N553230 |
Precio: |