Variantes CHI 2-60 A-B-G-BUUE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 575 V |
Intensidad nominal: | 2.94 A |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | G |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -15 .. 40 °C |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
Conexión de tubería: | 1" NPT |
Código de conexión: | B |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | -15 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 13.6 kg |
Peso bruto: | 16 kg |
Volumen de transporte: | 0.039 m³ |
Técnico | |
---|---|
Caudal nominal: | 3 m³/h |
Altura nominal: | 58 m |
Impulsor de 90 mm: | 6 |
Cierre primario: | BUUE |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | C |
Producto: | CHI 2-60 A-B-G-BUUE |
Código: | 4H576066 |
Precio: |